O GT-C é um depósito de pressão compósito leve concebido para utilização com água do mar e água potável. O diafragma é em butilo 100% resistente ao cloro com revestimento de copolímero em polipropileno para a separação do ar e da água.
Temperat. líquido
0 .. 50 °C
p máximo
9 bar
Por favor note! Se não conseguir encontrar os documentos necessários no seu idioma, pode haver uma alternativa em inglês disponível.