O GT-D é um depósito de pressão em aço com diafragma duplo concebido para a utilização com água potável. O diafragma é em butilo 100% resistente ao cloro com revestimento de copolímero em polipropileno para a separação do ar e da água.
p máximo
10 bar
Temperat. líquido
0 .. 90 °C
Por favor note! Se não conseguir encontrar os documentos necessários no seu idioma, pode haver uma alternativa em inglês disponível.