- Caudal máximo
- 1880 l/seg
- Temperat. líquido
- 0 .. 50 °C
- Altura manométrica máxima
- 116 m
Soluções de bombeamento escalonáveis e confiabilidade sólida da linha de bombas S
As bombas da linha de bombas submersíveis S para águas residuais da Grundfos formam a base de muitos sistemas de esgotos. Selecionadas pela sua resistência, durabilidade e caraterísticas inovadoras, como o SmartTrim e o SmartSeal, estas bombas são adequadas para instalação temporária e permanente. Concebidas para instalações submersíveis e a seco, estão equipadas com rotores de canal ou SuperVortex para lidar com água, esgotos brutos não filtrados e águas residuais em infraestruturas e aplicações industriais. Os rotores também podem ser fornecidos em aço inoxidável para bombear líquidos corrosivos.
Pode também escolher entre uma ampla linha de tamanhos de carcaça e motores - standard ou com aprovações ATEX, IECEx ou FM para ambientes antideflagrantes - para adaptar uma solução de bombeamento perfeita com uma gama de características inovadoras.
Veja o que os clientes dizem sobre esta linha de produto
Quando a Grundfos faz parte da solução, a garantia de grandes economias no consumo de energia, maior conforto e qualidade do funcionamento é inigualável. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como eles tiveram mais eficiência, sistemas inteligentes e economia de recursos conosco!
Quer melhorar seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.