Bombas submersíveis de aumento de pressão
As bombas submersíveis Grundfos SB e SBA são perfeitas para o abastecimento de água e aumento de pressão em toda a casa. São construídas para durar, fáceis de instalar e proporcionam um desempenho fiável.
As bombas SB e SBA podem fornecer um caudal de até 3 m³ por hora. Quando submersas, funcionam silenciosamente, tornando-as uma alternativa silenciosa às bombas acima do solo. As bombas SB e SBA são ideais para a recolha de água da chuva, ajudando a conservar água e a fornecer um abastecimento alternativo em áreas com escassez de água.
Dimensionamento rápido
Escolha sempre o SB ou SBA certo para o trabalho – baixe nosso guia de seleção e facilite seu dia a dia.
Construa de acordo com suas necessidades
Para se adequar à sua aplicação, os dois modelos atendem às suas principais necessidades:
- SB – bomba básica para ser usada com unidade de controle externa.
- SBA – automatizada com controle integrado.
Ambos os modelos estão disponíveis nas seguintes configurações:
- Filtro de sucção integrado sem interruptor flutuante.
- Filtro de sucção integrado com interruptor flutuante.
- Entrada lateral com interruptor flutuante.
- Entrada lateral sem interruptor flutuante.
Além de poços particulares e tanques de retenção, as bombas SB e SBA são perfeitas para submersão em tanques de água da chuva. Esses tanques coletam e filtram o escoamento do telhado. Uma característica extra das bombas é o filtro de sucção flutuante, que retira a água logo abaixo da superfície. Isso garante que ela esteja limpa e livre de partículas sólidas.
A água da chuva é ideal para irrigação de jardins, descarga de vasos sanitários e limpeza de veículos. O uso da água da chuva economiza água potável para consumo e suas qualidades suaves ajudam a prolongar a vida útil dos eletrodomésticos.
Produtos relacionados
Encontre produtos da Grundfos relacionados com este tema.
Selecione o seu produto
Serviços
Ofertas de serviços em toda a seleção, instalação, operação e substituição de bombas.
Como podemos ajudar?
Seja para adquirir um produto ou simplesmente buscar ajuda de um especialista da Grundfos, ficaremos felizes em ajudá-lo a aproveitar ao máximo a sua solução de bombas! Não hesite em entrar em contato conosco caso precise de assistência.