- Caudal máximo
- 341 m³/h
- Temperat. líquido
- 0 .. 90 °C
- Altura manométrica máxima
- 813 m
Reduza os custos com uma bomba submersível Grundfos SP altamente eficiente
A bomba submersível Grundfos SP é uma bomba de alta durabilidade, fabricada em aço inoxidável de qualidade excelente e resistente a corrosão. Também resistente a areia e águas agressivas, a SP dispõe também de caraterísticas como proteção contra funcionamento a seco e queimaduras no motor, as quais contribuem para uma durabilidade impressionante da bomba.
Graças ao design hidráulico otimizado, a SP proporciona muita eficiência durante períodos de elevada exigência, garantindo baixos custos a longo prazo e alta confiabilidade de funcionamento. As bombas são adequadas para várias aplicações, incluindo abastecimento de águas subterrâneas, irrigação, redução de águas subterrâneas, pressurização e aplicações industriais.
Veja uma amostra da fabricação da SP
A bomba Grundfos SP com certeza não é uma bomba qualquer. Veja como garantimos alta qualidade em todas as bombas submersíveis no seu percurso pela nossa fábrica.
Veja os benefícios desse produto para nossos clientes
Quando a Grundfos faz parte da solução, a garantia de grandes economias no consumo de energia, maior conforto e qualidade do funcionamento é inigualável. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como eles tiveram mais eficiência, sistemas inteligentes e economia de recursos conosco!
Tem interesse em melhorar o seu conhecimento sobre produtos?
Saiba mais sobre os estudos recentes de bombas e sistemas, onde utilizar as soluções Grundfos e como obter o melhor desempenho. Você também pode ter acesso a materiais de aprendizagem da Grundfos, como: artigos, documentos técnicos, vídeos e muito mais.
Obtenha respostas para as suas questões sobre este produto
Reunimos as perguntas mais frequentes e as suas respostas num só local. Consulte as perguntas mais frequentes abaixo ou consulte as FAQ da Grundfos para obter uma lista completa de respostas às perguntas sobre os nossos produtos.
É possível utilizar as bombas SP numa posição horizontal?
As bombas submersíveis SP com um motor Grundfos ou com outro motor submersível podem ser utilizadas em qualquer posição, da horizontal à vertical. O motor é posicionado sob a bomba. Habitualmente, é necessária uma camisa de arrefecimento para estas posições de instalação.
Quais são as aplicações das bombas submersíveis GRUNDFOS SP?
As bombas submersíveis da série GRUNDFOS SP são adequadas para:
- Abastecimento de água potável em cidades e municípios
- Abastecimento de água em lacticínios, fábricas de cerveja e engarrafamentos de água mineral
- Residências familiares
- Instalações de bombas de calor para águas subterrâneas
- Sistemas de irrigação utilizados em aplicações hortícolas, agrícolas e silvícolas
- Fontes de água, também para instalação horizontal ...
O que significa a força descendente numa bomba submersível e quais são as causas?
A força vertical descendente é uma força no sentido descendente que é exercida sobre o impulsor/a unidade do veio da bomba, durante o funcionamento. A maioria das bombas e dos motores é concebida de forma a que seja sempre necessária uma força vertical descendente durante o funcionamento. No entanto, forças verticais descendentes demasiado elevadas poderão também causar problemas se, por exemplo, uma bomba estiver a funcionar a um ponto de funcionamento com um caudal reduzido e, ...
O que significa o golpe de aríete e quais são as causas?
O golpe de aríete é um pico de pressão causado por uma alteração súbita na velocidade do caudal na tubagem. Este fenómeno é denominado "golpe de aríete" porque os picos de pressão são frequentemente acompanhados por um ruído que dá a impressão de haver algo semelhante a um aríete a bater na tubagem.
Em instalações em poços, o golpe de aríete geralmente ocorre se a) a válvula de retenção na tubagem descendente que sai da bomba estiver instalada a mais de 9 m acima do nível da água, ...
O que é um revestimento de arrefecimento e quando deve ser utilizado para materiais submersíveis?
Uma camisa de refrigeração, também conhecida como gerador de fluxo, assegura que há sempre um fluxo de água suficiente ao longo da superfície do motor, de forma a refrigerar o mesmo.
Numa instalação em poço típica, a bomba está rodeada pelas paredes do poço. O motor é instalado sob a bomba. Como a bomba aspira água de baixo, a água flui ao longo das paredes do poço e sobre a superfície do motor, refrigerando o mesmo.
Se a bomba estiver instalada em água aberta, não haverá ...
O que é a elevação e quais são as causas nas bombas submersíveis?
'Força ascensional' refere-se a uma condição em que uma força no sentido vertical é exercida sobre o impulsor/a unidade do veio da bomba, durante o funcionamento. Esta condição pode verificar-se quando a bomba bombeia mais água do que aquela para a qual foi classificada, ou seja, a bomba está a funcionar demasiado à direita na curva.
Contudo, nas aplicações de poço normais nas quais há uma válvula de retenção instalada, não ocorrem geralmente forças de ascensionais. Isto porque a ...