Nossa linha TP/TPE reúne confiabilidade de alto nível e alta eficiência. Concebidos para múltiplas aplicações, eles oferecem desempenho duradouro e economia significativa, mantendo seus sistemas funcionando perfeitamente e reduzindo custos.
Seu parceiro perfeito para bombas
Cobrindo tudo, desde aquecimento e refrigeração até ar condicionado e abastecimento de água, você certamente encontrará uma bomba TP ou TPE ideal para você. Oferecendo desempenho confiável e com eficiência energética durante toda a sua longa vida útil, sua TP ou TPE sempre atenderá às suas necessidades.
As eficientes bombas Grundfos TP fornecem potência onde é necessário
A TP é uma gama abrangente de bombas verticais em linha de alta eficiência com vedação mecânica do eixo. Adaptáveis a sistemas de pequena e grande escala, as bombas TP fornecem o fluxo e a pressão necessários para aquecimento, refrigeração e ar condicionado.
Uma característica fundamental é o seu design acoplado, o que significa que a bomba e o motor são unidades separadas, tornando-as menos sensíveis às impurezas no líquido bombeado em comparação com as bombas de rotor encapsulado. Acrescente a isso uma câmara de vedação do eixo especialmente construída e você terá uma bomba que garante a circulação ideal da água sem tubulação externa. O tratamento anticorrosivo da superfície é o toque final para uma vida útil mais longa possível.
Com baixo nível de ruído e capazes de suportar temperaturas de até 150 °C, as bombas TP são uma escolha robusta e confiável.
Encontre o TP adequado às suas necessidades
Com uma variedade de tamanhos, configurações e recursos inteligentes, a série TP é capaz de se adaptar a qualquer demanda. Essa é a sua garantia de que, independentemente da sua aplicação, você encontrará um TP que oferece eficiência energética e desempenho confiável.
Variantes TP
TPE: Inteligência e eficiência líderes para bombas em linha
As bombas em linha Grundfos TPE oferecem eficiência e adaptabilidade incomparáveis, graças aos motores MGE com classificação IE5 e inversores de frequência variável (VFDs) integrados.
Projetadas para otimizar de forma inteligente o desempenho do sistema, essas bombas são construídas para economizar energia e reduzir os custos do ciclo de vida, tornando-as ideais para várias aplicações, incluindo aquecimento, refrigeração, ar condicionado e energia distrital.
Disponível até 90 kW, a série TPE oferece opções avançadas de conectividade e recursos de segurança, especialmente na faixa de 11 a 22 kW. Essas bombas se integram perfeitamente a sensores externos para responder com precisão às necessidades de pressão, temperatura e vazão, reduzindo significativamente o consumo de energia em comparação com as bombas convencionais.
Com recursos como uma câmara de vedação do eixo robusta e operação silenciosa, a série TPE estabelece um novo padrão para soluções de bombeamento confiáveis, adaptáveis e inteligentes.
Embora possa parecer familiar, a nossa nova TPE3 (até 22 kW) oferece ainda mais potência, graças ao seu design hidráulico melhorado e aos motores IE5 que oferecem a mais alta eficiência. Para você, isso significa maior otimização, melhor desempenho e confiabilidade superior, abrindo caminho para um futuro mais ecológico.
Experimente o próximo nível de potência de bombeamento no nosso novo TPE3.
Encontre agora o seu par ideal na TPE
Nossa série de bombas TPE foi projetada para atender a todos os tipos de demandas. Se você não tem certeza se precisa de uma TPE2 ou uma TPE3, aqui está uma rápida introdução a todas as variantes TPE2 e TPE3. Podemos afirmar com segurança que haverá uma opção ideal para você!
Variantes da TPE2
Variantes da TPE3
Nossa equipe está sempre pronta para ajudar. Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer dúvida e responderemos o mais rápido possível!
Selecione o seu produto
Serviços
Ofertas de serviços em toda a seleção, instalação, operação e substituição de bombas.
Como podemos ajudar?
Seja para adquirir um produto ou simplesmente buscar ajuda de um especialista da Grundfos, ficaremos felizes em ajudá-lo a aproveitar ao máximo a sua solução de bombas! Não hesite em entrar em contato conosco caso precise de assistência.