As bombas UNILIFT AP são bombas submersíveis para águas residuais adequadas para instalação portátil temporária e permanente. As bombas UNILIFT AP são adequadas para instalação em acoplamento automático.
Bombas submersíveis de águas residuais
A UNILIFT AP50B é uma bomba submersível em aço inoxidável, concebida para o bombeamento de águas residuais com partículas até 50 mm. Pode ser insta...
A UNILIFT AP35 é uma bomba submersível em aço inoxidável, concebida para o bombeamento de águas não agressivas e de águas cinzentas até 35 mm. Pode...
A UNILIFT AP12 é uma bomba submersível compacta em aço inoxidável, concebida para o bombeamento de águas não agressivas e de águas cinzentas até 12...
A UNILIFT AP35B é uma bomba submersível em aço inoxidável, concebida para o bombeamento de efluentes com partículas até 35 mm. Pode ser instalada e...
A UNILIFT AP50 é uma bomba submersível compacta em aço inoxidável, concebida para o bombeamento de águas não agressivas e de águas cinzentas até 50...
Por favor note! Se não conseguir encontrar os documentos necessários no seu idioma, pode haver uma alternativa em inglês disponível.