Фермерам необходимо надёжное решение для защиты посевов в период заморозков. Наши насосы, системы и КИП совместимы с оборудованием для защиты от замерзания
Установка повышения давления
Комплектные высокотехнологичные и энергоэффективные установки повышения давления для перекачивания чистой воды. В состав установки входят 2-6 парал...
Комплектные высокотехнологичные и энергоэффективные установки повышения давления для перекачивания чистой воды. В состав установки входят 2-3 насос...
Полностью оптимизированная подкачивающая установка Hydro Solo-E предназначена для систем, в которых необходимо поддержание постоянного давления. Пр...
Одноступенчатые насосы "ин-лайн"
Одноступенчатые центробежные насосы типа «ин-лайн», то есть с напорным и всасывающим патрубками на одной линии, и механическим уплотнением вала. Да...
Консольно-моноблочный одноступенчатый
Консольно-моноблочные насосы в соответствии с EN 733
Консольно-моноблочные насосы одностороннего всасывания в соответствии с ISO 2858
Консольные центробежные насосы нормального всасывания
Консольные насосы одностороннего всасывания согласно EN 733
Консольно-моноблочный многоступенчатый
CM, CME — это надежные, бесшумные и компактные горизонтальные насосы с односторонним всасыванием. Модульная конструкция насосов обеспечивает незатр...
Многоступенчатые насосы серии "ин-лайн"
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с всасывающим и напорным патрубками на одном уровне.
Скважинные насосы для грунтовых вод
Погружные многоступенчатые подкачивающие насосные установки SB, SBA характеризуются простотой монтажа, не требующего настройки, а также надежностью...
Grundfos SP - линейка скважинных насосов, выполненная полностью из нержавеющей стали. Grundfos предлагает 4, 6, 8, 10 и 12 дюймовые скважинные насо...
Grundfos SPE is a range of frequency regulated submersible pumps for Groundwater. The pumps are all stainless-steel and available in 3 material gra...
Скважинные насосы
Мембранные насосы
Линейка механических насосов Grundfos представляет собой серию чрезвычайно прочных насосов для таких сфер применения, где требуется надежное дозиро...
Цифровые дозировочные насосы для высокоточного дозирования реагентов, позволяющие осуществлять расширенный контроль за технологическим процессом бл...
Интерфейс передачи данных
Интуитивно понятный инструмент для мобильного управления насосами предоставляет необходимые данные, экономя ваше время и силы.
Принадлежности
CUE
Комплексные решения по контролю уровня для различных областей применения
Motor Protection for motor and pumps.