Системы кондиционирования воздуха для коммерческих зданий
Насосы являются основой кондиционирования воздуха в коммерческих зданиях, а точно регулируемая циркуляция является ключом к удобству пользователя и эффективности всей системы. Наши контроллеры и встроенные преобразователи частоты обеспечивают интеллектуальный подход к системе для повышения эффективности кондиционирования воздуха и сокращения затрат в течение жизненного цикла.
Поскольку насосы влияют на производительность других компонентов циркуляционной системы, очень важно уделить внимание выбору насоса при проектировании или обслуживании системы кондиционирования воздуха в коммерческом здании. Заказывая решение Grundfos, вы получаете насосы и насосные системы, которые обеспечивают максимальную эффективность при минимальном энергопотреблении.
Как сэкономить до 80% энергии, потребляемой насосом
Университетская клиника Слайго модернизировала свою систему отопления новыми котлами и интеллектуальными насосами от Grundfos. Благодаря дистанционному контролю и управлению, а также встроенным интеллектуальным функциям, которые регулируют производительность насосов в соответствии с фактическим давлением в отопительной системе, больница экономит до 80% электроэнергии на новых насосах. Смотреть фильм и узнать больше.
Как решения по управлению позволяют оптимизировать системы ОВКВ в зданиях?
Какой бы ни была ваша система, есть задачи, где интеллектуальные способы управления могут помочь. В нашем руководстве по применению средств управления вы узнаете все, что необходимо, о монтаже и вводе в эксплуатацию наших решений для полной оптимизации вашей системы ОВКВ. Узнайте, как:
- Снизить энергопотребление
- Повысить эффективность системы
- Сократить ручной контроль
Откройте для себя насосы Grundfos TPE3 и MAGNA3
Простая процедура монтажа и ввода в эксплуатацию
Простой монтаж и ввод в эксплуатацию насоса Grundfos TPE3 в системах ОВКВ. Насос TPE3 можно легко подключить к любой системе диспетчеризации инженерного оборудования здания. Он позволяет повысить уровень комфорта для конечного пользователя, обеспечивает полную гибкость и адаптируется в соответствии с требованиями по нагрузке систем вашего здания.
Универсальный насос MAGNA3 для любых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Как упростить монтаж и ввод в эксплуатацию с помощью настройки насоса Grundfos MAGNA3 в соответствии с областью применения. Преимущества, которые вы получите:
- Простая процедура монтажа и ввода в эксплуатацию
- Сниженное энергопотребление
- Повышенная производительность системы
Замена насосного оборудования помогла жителям Дубая сэкономить до 80% электроэнергии
Владелец здания в Дубае экономит 50-80% электроэнергии за счет насосов, установленных в системах кондиционирования воздуха здания. Благодаря модернизации, заказчик получил новое, современное насосное оборудование и смог создать более благоприятный микроклимат в помещениях. Данный проект соответствует цели Дубая - сэкономить 30% электроэнергии, потребляемой насосами, путем модернизации 30 000 зданий к 2030 году.
Индивидуальный сервисный договор позволит вам ни о чем не беспокоиться
Как Индивидуальный сервисный договор Grundfos поможет сократить ваши эксплуатационные расходы, максимально увеличить время безотказной работы и обеспечить ваше спокойствие. Потратьте несколько минут, чтобы определить объем работ в рамках сервисного договора.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Получите ответы на свои вопросы об этой сфере
Мы собрали часто задаваемые вопросы и ответы на них в одном месте. Обратитесь к часто задаваемым вопросам ниже или перейдите к разделу «Часто задаваемые вопросы Grundfos», чтобы получить полный список ответов на вопросы о наших продуктах.
Циркуляционные насосы
Одноступенчатые насосы "ин-лайн"
Консольно-моноблочные одноступенчатые
Консольный, с односторонним всасыванием
Консольно-моноблочный многоступенчатый, одностороннего всасывания
Многоступенчатые насосы "ин-лайн"
Система управления насоса
Цифровые сервисы
Услуги по оптимизации
Ознакомьтесь с отзывами клиентов о преимуществах этого варианта применения
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.