Отопление в коммерческих зданиях
В системе отопления коммерческих зданий энергоэффективные насосы – не самый решающий фактор. Однако правильно спроектированная система даёт ощутимые результаты и позволяет значительно уменьшить счет за электроэнергию.
Комлексное планирование вашей системы отопления
Только посредством полного анализа системы отопления коммерческого здания вы можете вывести параметры энергосбережения на новый уровень. Инновационные системы управления, встроенные преобразователи частоты и бесшумные насосы с регулируемой частотой вращения образуют интеллектуальные системы для повышения эффективности системы отопления коммерческих зданий. Рассматривая всю систему в целом, а не только насосы, вы можете быстро повысить уровень комфорта, сделать здание «умным» и, что немаловажно, сэкономить энергию. Мы предлагаем насосные решения и технологии, которые помогут вам создать наиболее эффективную систему отопления здания.
Как сэкономить до 80% энергии, потребляемой насосом
Университетская клиника Слайго модернизировала свою систему отопления новыми котлами и интеллектуальными насосами от Grundfos. Благодаря дистанционному контролю и управлению, а также встроенным интеллектуальным функциям, которые регулируют производительность насосов в соответствии с фактическим давлением в отопительной системе, больница экономит до 80% электроэнергии на новых насосах. Смотреть фильм и узнать больше.
Как решения по управлению позволяют оптимизировать системы ОВКВ в зданиях?
Какой бы ни была ваша система, есть задачи, где интеллектуальные способы управления могут помочь. В нашем руководстве по применению средств управления вы узнаете все, что необходимо, о монтаже и вводе в эксплуатацию наших решений для полной оптимизации вашей системы ОВКВ. Узнайте, как:
- Снизить энергопотребление
- Повысить эффективность системы
- Сократить ручной контроль
Откройте для себя насосы Grundfos TPE3 и MAGNA3
Простая процедура монтажа и ввода в эксплуатацию
Простой монтаж и ввод в эксплуатацию насоса Grundfos TPE3 в системах ОВКВ. Насос TPE3 можно легко подключить к любой системе диспетчеризации инженерного оборудования здания. Он позволяет повысить уровень комфорта для конечного пользователя, обеспечивает полную гибкость и адаптируется в соответствии с требованиями по нагрузке систем вашего здания.
Универсальный насос MAGNA3 для любых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Как упростить монтаж и ввод в эксплуатацию с помощью настройки насоса Grundfos MAGNA3 в соответствии с областью применения. Преимущества, которые вы получите:
- Простая процедура монтажа и ввода в эксплуатацию
- Сниженное энергопотребление
- Повышенная производительность системы
Скачать руководство по применению: Отопление в коммерческих зданиях
В условиях растущего спроса на энергоэффективные решения для отопления необходимо представлять себе более широкую перспективу, чтобы в полной мере понять, как осуществляется отопление здания, и каковы преимущества и недостатки применения пневматических и гидравлических систем. Узнайте больше о преимуществах и недостатках первичных, вторичных и третичных систем отопления, а также о различных конфигурациях трубопроводов и балансировке системы.
Замена насосного оборудования помогла жителям Дубая сэкономить до 80% электроэнергии
Владелец здания в Дубае экономит 50-80% электроэнергии за счет насосов, установленных в системах кондиционирования воздуха здания. Благодаря модернизации, заказчик получил новое, современное насосное оборудование и смог создать более благоприятный микроклимат в помещениях. Данный проект соответствует цели Дубая - сэкономить 30% электроэнергии, потребляемой насосами, путем модернизации 30 000 зданий к 2030 году.
Индивидуальный сервисный договор позволит вам ни о чем не беспокоиться
Как Индивидуальный сервисный договор Grundfos поможет сократить ваши эксплуатационные расходы, максимально увеличить время безотказной работы и обеспечить ваше спокойствие. Потратьте несколько минут, чтобы определить объем работ в рамках сервисного договора.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Получите ответы на свои вопросы об этой сфере
Мы собрали часто задаваемые вопросы и ответы на них в одном месте. Обратитесь к часто задаваемым вопросам ниже или перейдите к разделу «Часто задаваемые вопросы Grundfos», чтобы получить полный список ответов на вопросы о наших продуктах.
Циркуляционные насосы
Установка повышения давления
Одноступенчатые насосы "ин-лайн"
Консольно-моноблочные одноступенчатые
Консольный, с односторонним всасыванием
Многоступенчатые насосы "ин-лайн"
Установки повышения давления Hydro
Система управления насоса
Поддержка при эксплуатации
Услуги по оптимизации
Услуги по ремонту
Сервисные контракты
Ознакомьтесь с отзывами клиентов о преимуществах этого варианта применения
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.