Save energy with constant temperature hot water recirculating pumps
In hot water recirculating systems, there is a need for instant hot water as soon as the water tap is opened. Using Grundfos constant temperature hot water recirculating pumps, you get continuous and efficient hot water recirculation in the building with hot water at the right temperature from all taps.
This completely eliminates the issues in traditional systems, where constant speed pumps typically run at maximum speed and are throttled by a valve, resulting in high energy consumption.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Получите ответы на свои вопросы об этой сфере
Мы собрали часто задаваемые вопросы и ответы на них в одном месте. Обратитесь к часто задаваемым вопросам ниже или перейдите к разделу «Часто задаваемые вопросы Grundfos», чтобы получить полный список ответов на вопросы о наших продуктах.
Циркуляционные насосы
Одноступенчатые насосы "ин-лайн"
Консольно-моноблочные одноступенчатые
Консольный, с односторонним всасыванием
Ознакомьтесь с отзывами клиентов о преимуществах этого варианта применения
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.