Поддержание оптимального давления воды в вашем здании
Поддержание оптимального напора воды в коммерческих зданиях может стать серьезной проблемой. Наши насосные системы повышения давления для коммерческих зданий обеспечивают оптимальное давление воды тогда и там, где это необходимо.
Наши насосные системы оптимизированы для конкретного применения, предлагая такие функции, как пропорциональное регулирование давления для компенсации потерь на трение в больших сетях трубопроводов, и плавное наращивание давления для установок с нестабильным электропитанием.
Мы создали насосы повышения давления, соблюдая требования гигиенических стандартов. Коллекторы из нержавеющей стали защищают от коррозии, при этом все поверхности, соединения и углы являются абсолютно гладкими. Это предотвращает появление «мертвых зон» и, таким образом, создает наилучшие условия для контроля гигиенических характеристик насосной системы, что снимает лишнее волнение по этому поводу.
Повышение производительности с помощью интеллектуальных решений
Интеллектуальные решения Grundfos iSOLUTIONS позволяют оптимизировать работу систем здания с помощью цифровых сервисов. Это означает, что вы можете контролировать давление, отслеживать состояние системы и анализировать производительность, обеспечивая эффективную работу в любое время.
Посмотрите видео и узнайте больше об использовании Grundfos iSOLUTIONS в системах повышения давления воды.
Проектирование оптимальной системы повышения давления воды
Повышение давления воды часто не рассматривается в качестве области для оптимизации, однако разница между вариантами исполнения систем повышения давления может быть значительной, что приводит к значительным потерям энергии. Узнайте больше о плюсах и минусах различных вариантов систем повышения давления, таких как решения с одинарным насосом и решения с разделением на зоны, а также о том, почему важно правильно подобрать насосы.
Элитный отель сокращает потребление электроэнергии вдвое, не снижая уровень комфорта
Когда корпорация Midea в Шунде, Китай, открывала свой первый роскошный отель — 28-этажный отель Midea Marriott — она обратилась в компанию Grundfos с просьбой оптимизировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы повышения давления и котельные системы.
Узнайте о том, как гостиница может обеспечить пятизвездочный комфорт при двукратном сокращении энергопотребления с решениями Grundfos iSOLUTIONS — системами, которые постоянно адаптируются к изменяющейся нагрузке, сокращают затраты на весь срок эксплуатации, снижают уровень шума и экономят энергию.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Установки повышения давления для коммерческих зданий
Установки повышения давления Hydro
Консольный, с односторонним всасыванием
Hydro MPC
Консольно-моноблочные одноступенчатые
Консольно-моноблочный многоступенчатый, одностороннего всасывания
Многоступенчатые насосы "ин-лайн"
Установка повышения давления
Ознакомьтесь с отзывами клиентов о преимуществах этого варианта применения
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.