Водоснабжение
Grundfos поставляет насосы для перекачивания жидкости, дозирования химических веществ, а также погружные насосы и насосы одностороннего всасывания для всех этапов добычи полезных ископаемых на месте залегания или выщелачиванием.
Соответствие нормам при добыче полезных ископаемых методом выщелачивания
Выщелачивание (или добыча растворением) представляет собой процесс извлечения таких минералов, как медь и уран, через скважины, пробуренные в пласт, без необходимости традиционной добычи. Grundfos поставляет скважинные насосы и насосы с односторонним всасыванием, обеспечивающие эффективное перекачивание образований или насыщенного раствора внутрь слоя и обратно на горно-обогатительную установку. Для обеспечения соответствия более высоким требованиям при перекачивании растворов фильтрата сточных вод мы поставляем специализированные насосы для шламового применения, изготовленные из высококачественной стали или, в некоторых случаях, титана. Такие насосы могут оснащаться разными типами уплотнения вала.
Насосные системы Grundfos могут работать с очень низким уровнем pH и серной кислотой низкой или высокой концентрации (свыше 90%). Кроме того, мы предлагаем полный спектр дозировочных насосов различного принципа действия для работы с большими или малыми расходами, а также электронные и электрохимические приборы для обеспечения полного контроля, полностью автоматизированные системы с управлением посредством ПЛК для подготовки сухого материала и надежного дозирования.
Переходите на новый уровень с высококачественными насосами
Горнодобывающая промышленность представляет собой область машиностроения, в которой требуются надежные решения для гидравлических систем в таких сферах как поверхностный и подземный дренаж, химическое обогащение и водоподготовка.
Техническое руководство по насосам SP
В горнодобывающей промышленности используются погружные скважинные насосы для осушения и выщелачивания. Узнайте больше о преимуществах серии насосов SP для решения этих задач.
Скважинные насосы SP для систем выщелачивания на месте
Многоступенчатые погружные скважинные насосы Grundfos SP являются идеальным решением для осушения шахт и выщелачивания на месте. Эти насосы доступны в вариантах исполнения из 55 материалов для широкого спектра химического состава жидкостей и могут устанавливаться в глубоких скважинах, обеспечивая расход до 470 м³/ч или максимальный напор 670 м.
Хотите узнать больше?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.
Консольный, с односторонним всасыванием
Hydro MPC
Консольно-моноблочные одноступенчатые
Консольно-моноблочный многоступенчатый, одностороннего всасывания
Погружные скважинные насосы
Многоступенчатые насосы "ин-лайн"
Установка повышения давления
Насосы-дозаторы
Дополнительные знания
Узнайте, как добиться снижения энергопотребления, повышения комфорта и непревзойденной эксплуатационной надежности для вашей области применения. Ознакомьтесь с историями наших клиентов о преимуществах, которые они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным системам, использованию воды и энергии. Воспользуйтесь поиском в разделе «Исследования и аналитические данные Grundfos», чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.