Решения для теплоснабжения в промышленности удовлетворяют каждодневным строгим требованиям: от очень высоких температур до чувствительных высокоточных процессов. Высокоэффективный тепловой насос Grundfos справится с любой задачей.
Циркуляционные насосы
Высокоэффективные циркуляционные насосы ALPHA с регулируемой частотой вращения предназначены для систем отопления, кондиционирования воздуха и быт...
Высокоэффективные частотно-регулируемые циркуляционные насосы с «мокрым» ротором для коммерческих зданий.
UPS — трехскоростной циркуляционный насос, предназначенный для систем отопления, кондиционирования воздуха, центрального отопления и централизованн...
Трехскоростные циркуляционные насосы UPS B с коррозионно-устойчивым корпусом из бронзы предназначены для рециркуляции горячей воды. Эксплуатация да...
Одно- и трехскоростные циркуляционные насосы UP, UPS серии 200 предназначены для бытовых и коммерческих систем отопления. Они изготавливаются из ра...
UPSD — это сдвоенное исполнение трехскоростного циркуляционного насоса UPS. Этот насос используется в системах отопления и кондиционирования воздух...
Установка повышения давления
Комплектные высокотехнологичные и энергоэффективные установки повышения давления для перекачивания чистой воды. В состав установки входят 2-6 парал...
Одноступенчатые насосы "ин-лайн"
Одноступенчатые центробежные насосы типа «ин-лайн», то есть с напорным и всасывающим патрубками на одной линии, и механическим уплотнением вала. Да...
Консольно-моноблочный одноступенчатый
Консольно-моноблочные насосы одностороннего всасывания в соответствии с EN 733
Консольно-моноблочные насосы в соответствии с EN 733
Консольно-моноблочные насосы одностороннего всасывания по EN 733 с двигателем MGE
Консольно-моноблочные насосы в соответствии с ISO 2858 с электродвигателем MGE
Консольные центробежные насосы нормального всасывания
Консольные насосы одностороннего всасывания согласно EN 733
Стандартные насосы в соответствии с ISO 2858 с двигателем MGE
Консольно-моноблочный многоступенчатый
CM, CME — это надежные, бесшумные и компактные горизонтальные насосы с односторонним всасыванием. Модульная конструкция насосов обеспечивает незатр...
Многоступенчатые насосы серии "ин-лайн"
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос с одинаковым уровнем расположения портов всасывания и нагнетания. Насосная часть и плита-основание...
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с всасывающим и напорным патрубками на одном уровне.
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос со встроенным частотным преобразователем. Насосная часть и плита-основание сделаны из чугуна, оста...
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с одинаковым уровнем расположения портов всасывания и нагнетания. Материалы проточной части из вы...
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы со встроенным частотным преобразователем. Материалы, контактирующие с жидкостью - нержавеющая ста...
Вертикальный многоступенчатый центробежный насос. Материалы проточной части - Титан. Титан обладает исключительной стойкостью к большому количеству...
Мембранные насосы
Линейка механических насосов Grundfos представляет собой серию чрезвычайно прочных насосов для таких сфер применения, где требуется надежное дозиро...
Цифровые дозировочные насосы для высокоточного дозирования реагентов, позволяющие осуществлять расширенный контроль за технологическим процессом бл...
Интуитивно понятный инструмент для мобильного управления насосами предоставляет необходимые данные, экономя ваше время и силы.
Тщательный и профессиональный ввод в эксплуатацию для обеспечения оптимальной производительности системы насосов
Постоянный мониторинг состояния оборудования позволяет принимать своевременные меры по предотвращению дорогостоящих простоев.
Тепловое сканирование Grundfos помогает обнаруживать опасный перегрев элементов шкафов управления и тем самым предотвращать аварийные ситуации и пр...
Исследованием установлено количество потребляемой электроэнергии для оценки стоимости жизненного цикла.
Запасные части Grundfos — это высококачественные компоненты, которые позволяют оптимизировать работу системы и минимизировать время простоя из-за н...
Полный комплекс услуг по ремонту для всех насосов, включая различные варианты доставки
Профилактическое обслуживание гарантирует, что насос работает в оптимальном режиме, и уменьшает риск простоя.
В рамках Персонального сервисного контракта вам предлагаются услуги, которые необходимы для того, чтобы вы всегда были информированы о состоянии ва...