Процессы опреснения требуют большого количества энергии и химических продуктов. Grundfos поставляет высокоэффективные и устойчивые к коррозии насосы для опреснения и обратного осмоса, которые выдерживают такие сложные рабочие условия.
Новая насосная система Grundfos BMSX имеет уникальный дизайн, предназначенный для опреснения морской воды и солоноватой воды.
Установка повышения давления
Комплектные высокотехнологичные и энергоэффективные установки повышения давления для перекачивания чистой воды. В состав установки входят 2-6 парал...
Одноступенчатые насосы "ин-лайн"
Одноступенчатые центробежные насосы типа «ин-лайн», то есть с напорным и всасывающим патрубками на одной линии, и механическим уплотнением вала. Да...
Консольно-моноблочный одноступенчатый
Консольно-моноблочные насосы в соответствии с EN 733
Консольно-моноблочные насосы в соответствии с ISO 2858 с электродвигателем MGE
Консольные центробежные насосы нормального всасывания
Консольные насосы одностороннего всасывания согласно EN 733
Стандартные насосы в соответствии с ISO 2858 с двигателем MGE
Консольно-моноблочный многоступенчатый
CM, CME — это надежные, бесшумные и компактные горизонтальные насосы с односторонним всасыванием. Модульная конструкция насосов обеспечивает незатр...
Многоступенчатые насосы серии "ин-лайн"
Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с всасывающим и напорным патрубками на одном уровне.
Насосы с "мокрым" ротором
Модуль повышения давления
Мембранные насосы
Линейка механических насосов Grundfos представляет собой серию чрезвычайно прочных насосов для таких сфер применения, где требуется надежное дозиро...
Цифровые дозировочные насосы для высокоточного дозирования реагентов, позволяющие осуществлять расширенный контроль за технологическим процессом бл...
Тщательный и профессиональный ввод в эксплуатацию для обеспечения оптимальной производительности системы насосов
Постоянный мониторинг состояния оборудования позволяет принимать своевременные меры по предотвращению дорогостоящих простоев.
Тепловое сканирование Grundfos помогает обнаруживать опасный перегрев элементов шкафов управления и тем самым предотвращать аварийные ситуации и пр...
Исследованием установлено количество потребляемой электроэнергии для оценки стоимости жизненного цикла.
Запасные части Grundfos — это высококачественные компоненты, которые позволяют оптимизировать работу системы и минимизировать время простоя из-за н...
Полный комплекс услуг по ремонту для всех насосов, включая различные варианты доставки
Профилактическое обслуживание гарантирует, что насос работает в оптимальном режиме, и уменьшает риск простоя.
В рамках Персонального сервисного контракта вам предлагаются услуги, которые необходимы для того, чтобы вы всегда были информированы о состоянии ва...