Резервуар для сбора дождевых стоков для применения с цилиндрическими баками дозаторов
Ручные мешалки для резервуаров с химреагентами
Инжекционные клапаны применяют совместно с дозировочными насосами для впрыскивания и перемешивания дозируемой среды в системы трубопроводов.
The injection units are used in conjunction with dosing pumps to inject and mix the dosing medium in pipe systems.
Монтажные комплекты
Многофункциональные клапаны с функциями переливного и предохранительного клапанов, а также клапана, предотвращающего сифонирование
Pressure loading valves for constant pressure on the pump dischange side
Pressure relief valves open in case of too high pressure on the pump discharge side
Rigid suction lines with or without dual level switch
Кабели и штекеры для подключения внешней системы управления и датчика контроля уровня
Принадлежности для использования с дозирующими баками
Резервуары для химреагентов
Система трубопроводов
Расходомеры типа "ин-лайн" с импульсным беспотенциальным сигналом
Компания Grundfos предлагает широкий спектр услуг, созданных для получения максимальной отдачи от инвестиций в оборудование. Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию.
Контактная информация
Свяжитесь с нашими представителями
Свяжитесь с нами