Исполнения BMET 17-12/7
Спецификация
Данные электрооборудования | |
---|---|
Номинальная мощность - P2: | 45 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380 В |
Наименование продукта: | BMET 17-12/7 |
№ продукта: | 12982308 |
EAN код: | 5700396196237 |
Цена без НДС: |