Исполнения CH 12-10 A-W-A-CVBV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 55 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 6 бар / 90 °C |
: | 10 бар / 40 °C |
Вход насоса: | Rp 1 1/2 |
Выход насоса: | Rp 1 1/2 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 15.7 кг |
Масса брутто: | 18.5 кг |
Объем упаковки: | 0.042 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MG80 |
Потребляемая мощность - P1: | 550 Вт |
P2: | 375 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 200-220/346-380 В |
Номинальный ток: | 3.3/1.9 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP54 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 12 м³/ч |
Номинальный напор: | 4.3 м |
Maximum head: | 11 м |
Максимальный напор: | 11 м |
Первичное уплотнение вала: | CVBV |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | D |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | CH 12-10 A-W-A-CVBV |
№ продукта: | 4P553205 |
EAN код: | 5700390920470 |
Цена без НДС: |