Исполнения CHI 2-50 A-B-G-BQQV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | -15 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 110 °C |
Соединение труб: | 1" NPT |
Код присоединения: | B |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 10.4 кг |
Масса брутто: | 12.7 кг |
Объем упаковки: | 0.049 м³ |
Область продаж: | Namreg |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -15 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Частота питающей сети: | 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 208-230D/440-480Y В |
Номинальный ток: | 3.6/1.8 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Технические данные | |
---|---|
Рабочее колесо 90 мм: | 5 |
Первичное уплотнение вала: | BQQV |
Данные на фирменной табличке: | UL Listed |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Наименование продукта: | CHI 2-50 A-B-G-BQQV |
№ продукта: | 4H513465 |
EAN код: | 5700391590184 |
Цена без НДС: |