Исполнения CHI 20-20 A-W-G-BAQV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | -15 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 70 °C |
Соединение труб: | Rp 2 / G 2 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 33 кг |
Масса брутто: | 36.5 кг |
Объем упаковки: | 0.075 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 70 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1: | 2473 Вт |
P2: | 2120 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 200-220/346-380 В |
Номинальный ток: | 9.5/5.5 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Тепловая защита: | внутрен. |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 21 м³/ч |
Номинальный напор: | 22 м |
Maximum head: | 29 м |
Максимальный напор: | 29 м |
Рабочее колесо 130 мм: | 2 |
Рабочее колесо 98 мм: | 0 |
Первичное уплотнение вала: | BAQV |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Наименование продукта: | CHI 20-20 A-W-G-BAQV |
№ продукта: | 4T533220 |
EAN код: | 5700831755159 |
Цена без НДС: |