Исполнения CHI 8-20 A-W-G-BQQE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | -15 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 110 °C |
Соединение труб: | Rp 1 1/2/G 1 1/2 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 13.7 кг |
Масса брутто: | 16.1 кг |
Объем упаковки: | 0.054 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1: | 1320 Вт |
P2: | 1015 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 200/346 В |
Номинальный ток: | 5.4/3.1 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 7.5 м³/ч |
Номинальный напор: | 24 м |
Maximum head: | 36 м |
Максимальный напор: | 36 м |
Рабочее колесо 130 мм: | 2 |
Рабочее колесо 98 мм: | 0 |
Первичное уплотнение вала: | BQQE |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Наименование продукта: | CHI 8-20 A-W-G-BQQE |
№ продукта: | 4E503280 |
EAN код: | 5708601033162 |
Цена без НДС: |