Исполнения CHIE 4-60 A-W-G-BUUV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | -20 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 110 °C |
Соединение труб: | Rp 1 1/4/G 1 1/4 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 17.2 кг |
Масса брутто: | 19 кг |
Объем упаковки: | 0.054 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1: | 1550 Вт |
Частота питающей сети: | 50 / 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 В |
Номинальный ток: | 8.0/6.6 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Тепловая защита: | внутрен. |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 4.5 м³/ч |
Номинальный напор: | 45 м |
Maximum head: | 60 м |
Максимальный напор: | 60 м |
Рабочее колесо 90 мм: | 6 |
Первичное уплотнение вала: | BUUV |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Наименование продукта: | CHIE 4-60 A-W-G-BUUV |
№ продукта: | 4J585806 |
EAN код: | 5700394976060 |
Цена без НДС: |