Исполнения CHIE 8-10 A-W-G-BQQV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | -20 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 110 °C |
Соединение труб: | Rp 1 1/2/G 1 1/2 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 13.5 кг |
Масса брутто: | 15.3 кг |
Объем упаковки: | 0.054 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 110 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1: | 760 Вт |
Частота питающей сети: | 50 / 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 200-240 В |
Номинальный ток: | 4.0/3.3 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Тепловая защита: | внутрен. |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 7.5 м³/ч |
Номинальный напор: | 12 м |
Maximum head: | 19 м |
Максимальный напор: | 19 м |
Рабочее колесо 130 мм: | 1 |
Рабочее колесо 98 мм: | 0 |
Первичное уплотнение вала: | BQQV |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Наименование продукта: | CHIE 8-10 A-W-G-BQQV |
№ продукта: | 4E515810 |
EAN код: | 5700394462570 |
Цена без НДС: |