Исполнения CHIU 2-30 A-W-G-V
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | -15 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Соединение труб: | Rp 1 / G 1 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 20.6 кг |
Масса брутто: | 22.5 кг |
Объем упаковки: | 0.054 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Минимальная температура жидкости: | -15 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1: | 610 Вт |
P2: | 350 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 В |
Номинальный ток: | 2.7 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 |
Класс изоляции (IEC 85): | H |
Защита электродвигателя: | CONTACT |
Тепловая защита: | внешн. |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 2.5 м³/ч |
Номинальный напор: | 21 м |
Maximum head: | 29 м |
Максимальный напор: | 29 м |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | B |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4401 |
: | AISI 316 |
Код материала: | G |
Код резины: | V |
Наименование продукта: | CHIU 2-30 A-W-G-V |
№ продукта: | 4H017903 |
Цена без НДС: |