Исполнения CHK 4-20/2 A-W-A-AUUV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Макс. рабочее давление: | 8 бар |
Выход насоса: | Rp 3/4 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 10.2 кг |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1: | 520 Вт |
P2: | 374 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В |
Номинальный ток: | 2.0/1.1 A |
Пусковой ток: | 11.4/6.6 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP54 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 5 м³/ч |
Номинальный напор: | 11 м |
Ступени: | 2 |
Рабочие колеса: | 2 |
Первичное уплотнение вала: | AUUV |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 25 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | CHK 4-20/2 A-W-A-AUUV |
№ продукта: | 44511122 |
Цена без НДС: |