Исполнения CHN 2-40 A-W-I-CVBV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 55 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 6 бар / 90 °C |
: | 10 бар / 40 °C |
Вход насоса: | Rp 1 |
Выход насоса: | Rp 1 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 11.3 кг |
Масса брутто: | 11.9 кг |
Объем упаковки: | 0.019 м³ |
Область продаж: | Japan |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MG80 |
Потребляемая мощность - P1: | 590 Вт |
P2: | 400 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 200-220D/346-380Y В |
Номинальный ток: | 3.3/2.1 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP54 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 2.5 м³/ч |
Номинальный напор: | 26 м |
Maximum head: | 37 м |
Максимальный напор: | 37 м |
Первичное уплотнение вала: | CVBV |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | F |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Литье из нержавеющей стали |
: | DIN W.-Nr. 1.4308 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | I |
Наименование продукта: | CHN 2-40 A-W-I-CVBV |
№ продукта: | 43653204 |
EAN код: | 5700391185298 |
Цена без НДС: |