Исполнения CHN 4-30 A-W-I-AQQV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 55 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 6 бар / 90 °C |
: | 10 бар / 40 °C |
Вход насоса: | Rp 1 1/4 |
Выход насоса: | Rp 1 |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 11 кг |
Масса брутто: | 11.7 кг |
Объем упаковки: | 0.019 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | MG71 |
Потребляемая мощность - P1: | 820 Вт |
P2: | 540 Вт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240D/380-415Y В |
Номинальный ток: | 2.3/1.3 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP54 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Тепловая защита: | внешн. |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 5 м³/ч |
Номинальный напор: | 17 м |
Maximum head: | 27 м |
Максимальный напор: | 27 м |
Первичное уплотнение вала: | AQQV |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | H |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Литье из нержавеющей стали |
: | DIN W.-Nr. 1.4308 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | I |
Наименование продукта: | CHN 4-30 A-W-I-AQQV |
№ продукта: | 44391103 |
Цена без НДС: |