- Максимальный напор
- 132 м
- Maкс. расход
- 36 м³/ч
- Максимальное давление
- 16 бар
- Температура жидкости
- -20 .. 120 °C
Когда ключевым фактором является соответствие требованиям заказчика и встраиваемость
Независимо от области применения и рабочей среды, будьте уверены, что есть насос CM или CME, который вам подходит. Благодаря многочисленным вариантам конфигурации и широкому выбору материалов насосы серии CM и CME могут работать при температуре от -30 °C до 120 °C.
Все модели также доступны в различных исполнениях, например, электродвигатели увеличенной мощности для повышенной вязкости и плотности. Возможность изготовления на заказ и гибкость делают эти насосы оптимальным решением для установки в малых и больших системах, а также для работы с другими компонентами системы, или для использования в качестве автономного насоса.
Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов об этом ассортименте продуктов
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.