Исполнения CR 5-32 A-FGJ-A-E-HUUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 90 °C |
Стандарт трубного присоединения: | DIN |
Размер всасывающего патрубка: | DN 25 / DN 32 |
Допустимое давление: | PN 16 / PN 25 |
Размер фланца электродвигателя: | FF265 |
Код присоединения: | FGJ |
Другое | |
---|---|
Вес(Нетто): | 87.3 кг |
Вес(Брутто): | 91.8 кг |
Объем поставки: | 0.2 м³ |
Область продаж: | Australia |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 132SC |
Класс энергоэфф-ти: | IE2 |
Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 D В |
Номинальный ток: | 11.2 A |
Пусковой ток: | 1070-1170 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.88-0.84 |
Номинальная скорость: | 2910-2930 об/м |
Энергоэффективность: | IE2 87,0% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 87.0 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 90 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 88 % |
Количество полюсов: | 2 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85D17417 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 5.7 м³/ч |
Номинальный напор: | 168.6 м |
Максимальный напор: | 219 м |
Ступени: | 32 |
Рабочие колеса: | 32 |
Low NPSH: | Нет |
Код торцевого уплотнения вала: | HUUE |
Сертификаты на шильдике: | CE |
Тип исполнения: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Основание: | Чугун |
: | EN-JL1030 |
: | A48-30 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Код резины: | E |
Наименование продукта: | CR 5-32 A-FGJ-A-E-HUUE |
№ продукта: | 96509109 |
EAN код: | 5700396466743 |
Цена без НДС: |