Исполнения CR 8-40 A-A-A-E-BUBE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 60 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 120 °C |
Стандарт трубного присоединения: | OVAL |
Размер всасывающего патрубка: | Rp 1 1/2 |
Размер фланца электродвигателя: | F115 |
Код присоединения: | A |
Другое | |
---|---|
Вес(Нетто): | 46 кг |
Вес(Брутто): | 50 кг |
Объем поставки: | 0.08 м³ |
Область продаж: | Australia |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -15 .. 120 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 90SB |
Класс энергоэфф-ти: | IE2 |
Номинальная мощность - P2: | 1.5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 D/380-415 Y В |
Номинальный ток: | 5.45/3.15 A |
Пусковой ток: | 850-930 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.87-0.82 |
Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м |
Энергоэффективность: | IE2 81,3% |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 81.3 % |
Эффективность двигателя при 3/4 нагрузки: | 85 % |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 83 % |
Количество полюсов: | 2 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Номер электродвигателя: | 85D05906 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 9.5 м³/ч |
Номинальный напор: | 33 м |
Ступени: | 4 |
Рабочие колеса: | 4 |
Low NPSH: | Нет |
Код торцевого уплотнения вала: | BUBE |
Номер насоса: | 42500004 |
Тип исполнения: | A |
Модель: | B |
Материалы | |
---|---|
Основание: | Чугун |
: | EN-JL1030 |
: | 25 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Код резины: | E |
Наименование продукта: | CR 8-40 A-A-A-E-BUBE |
№ продукта: | 96509045 |
EAN код: | 5700396462189 |
Цена без НДС: |