Исполнения CRN 20-5 A-FGJ-A-E-HQQE
Спецификация
Не можете найти подходящие варианты?
Попробуйте конфигуратор продуктов, чтобы создать решение для вашей задачи.
Попробуйте конфигуратор продуктов, чтобы создать решение для вашей задачи.
Система управления | |
---|---|
Преобразователь частоты: | Отсут. |
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Макс. рабочее давление: | 25 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 25 бар / 120 °C |
: | 25 бар / -20 °C |
Стандарт трубного присоединения: | DIN / ANSI / JIS |
Размер всасывающего патрубка: | DN 50 |
Размер напорного патрубка: | DN 50 |
Допустимое давление: | PN 25 |
Размер входного фланца: | 300 lb |
Размер фланца электродвигателя: | FF300 |
Код присоединения: | FGJ |
Другое | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.70 |
Вес(Нетто): | 134 кг |
Вес(Брутто): | 165 кг |
Объем поставки: | 0.619 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -20 .. 120 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Стандарт электродвигателя: | IEC |
Тип электродвигателя: | SIEMENS |
Класс энергоэфф-ти: | IE3 / NEMA Premium |
Номинальная мощность - P2: | 11 кВт |
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 11 кВт |
Частота питающей сети: | 60 Hz |
Номинальное напряжение 2 значение: | 3 x 200D В [3 x 220D В] |
Номинальный ток: | 40 A [35.5 A] |
Пусковой ток: | 650 % [790 %] |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.87 |
Номинальная скорость: | 3550 об/м [3555 об/м] |
Значение 2-й энергоэффективности: | IE3 91,2% [IE3 91,6%] |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке значение 2: | 91.2-91.6 % [91.6-91.6 %] |
Эффективность электродвигателя при 3/4 нагрузки значение 2: | 91.5-91.8 % [91.8-91.8 %] |
Эффективность электродвигателя при 1/2 нагрузки: | 90.6-90.6 % |
Количество полюсов: | 2 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 81U45324 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 3530 об/м |
Номинальный расход: | 25.3 м³/ч |
Номинальный напор: | 85.2 м |
Максимальный напор: | 106 м |
Ступени: | 5 |
Рабочие колеса: | 5 |
Число рабочих колес с уменьшенным диаметром: | 0 |
Low NPSH: | Нет |
Расположение насоса при монтаже: | ВЕРТИКАЛЬН. |
Тип установки уплотнения: | Одинарное |
Код торцевого уплотнения вала: | HQQE |
Сертификаты на шильдике: | CE,EAC,UKCA,WRAS,ACS |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Тип исполнения: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Основание: | Нержавеющая сталь |
: | EN 1.4408 |
: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4401 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 316 |
Код материала: | A |
Код резины: | E |
Подшипник: | SIC |
: | SIC |
Наименование продукта: | CRN 20-5 A-FGJ-A-E-HQQE |
№ продукта: | 96504636 |
EAN код: | 5700396294131 |
Цена без НДС: |