Мир инструментов, экономящих время
Загрузив приложение Grundfos GO Remote, вы попадете в мир экономящих время инструментов, услуг и документации. Grundfos GO Remote всегда онлайн; это означает, что оно постоянно обновляется и готово к использованию в любое время и в любом месте, тогда, когда вам это необходимо. Приложение можно загрузить на любое устройство с операционной системой iOS или Android.
Модуль MI 301: Универсальный мобильный интерфейс Bluetooth для всех устройств на базе Android и iOS
Grundfos GO является наиболее полной платформой для мобильного управления насосом и выбора насоса. Это приложение позволяет осуществлять контроль и управление электронными насосами на месте эксплуатации, а также предлагает режимы подбора, замены и документирования. Приложение Grundfos Go открывает доступ к онлайн-инструментам Grundfos, а также экономит ценное время для отчетности и сбора данных.
Вы получаете преимущество мобильного управления насосом, которое всегда находится в режиме онлайн, дает полный контроль, является быстрым и простым в использовании, имеет интуитивный графический интерфейс, экономит ваше время и деньги и открывается на одном из 30 языков.
Узнайте, какие преимущества получают клиенты от этого предложения по обслуживанию
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.