- Максимальный напор
- 105 м
- Maкс. расход
- 71 м³/ч
- Максимальное давление
- 16 бар
- Температура жидкости
- 0 .. 70 °C
Установки Hydro Multi-S с каскадным управлением
Установки Grundfos Hydro Multi-S состоят из двух или трех одинаковых несамовсасывающих горизонтальных многоступенчатых насосов CM, вертикальных многоступенчатых насосов CMV или многоступенчатых "ин-лайн" насосов CR, соединенных параллельно. Насосы смонтированы на общей раме-основании с автоматическим выключателем для защиты электродвигателя и встроенным шкафом управления. Автоматическое функционирование насоса основывается на потребностях системы и регулируется посредством реле давления (по одному на каждый насос). Пользователи получают надежное, высокоэффективное и удобное в обслуживании решение для повышения давления и заполнения резервуаров чистой водой в квартирах, гостиницах и школах. Установка Hydro Multi-S также хорошо подходит для работы в аварийном режиме, так как она предварительно собрана на заводе, занимает мало места и готова к эксплуатации сразу после подключения.