Исполнения HYDROMULTI 2 CHI 2-40 N/BS0
Спецификация
Резервуар | |
---|---|
Объем напорного бака: | 18 л |
Макс. давление в резервуаре: | 10 бар |
Монтаж | |
---|---|
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Максимально допустимое давление на входе: | 6 бар |
Предварительное давление: | 2.2 бар |
Давление включения: | 2.1 бар |
Давление отключения: | 3.1 бар |
Вход насоса: | R 1 1/2 |
Выход насоса: | R 1 1/2 |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 73 кг |
Типоряд: | Немецкий |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 5 .. 70 °C |
Макс. t жидкости по DIN 1988: | 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Мощность (Р1) для одного насоса: | 0.62 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 400 В |
I насос: | 1.1 A |
Способ запуска: | прямой пуск |
Технические данные | |
---|---|
Диапазон расхода: | 1-3.5 м³/ч |
: | 1 .. 3.5 м³/ч |
Минимальный расход: | 1 м³/ч |
Maкс. расход: | 3.5 м³/ч |
Диапазон напора: | 17-34 м |
: | 17 .. 34 м |
Минимальный напор: | 17 м |
Максимальный напор: | 34 м |
Номер насоса: | 4H508004 |
Количество насосов: | 2 |
Материалы | |
---|---|
Фитинги: | Нерж. сталь |
Наименование продукта: | HYDROMULTI 2 CHI 2-40 N/BS0 |
№ продукта: | 4H990224 |
EAN код: | 5700392002099 |
Цена без НДС: |