Исполнения JP 5 A-A-CVBP
Спецификация
Система управления | |
---|---|
Прессконтроль: | насос с блоком управления |
Выключатель: | вкл/выкл выключателя встроенна |
Монтаж | |
---|---|
Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 6 бар |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 8.5 кг |
Масса брутто: | 9.4 кг |
Объем упаковки: | 0.026 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 40 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Потребляемая мощность - P1: | 850 Вт |
Фаза: | 1 |
Размер конденсатора - работа: | 8 мкФ/400 В |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP44 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Тип кабельной вилки: | DK |
Кабель: | Y |
Технические данные | |
---|---|
Maximum head: | 43 м |
Максимальный напор: | 43 м |
Первичное уплотнение вала: | CVBP |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | D |
Эжекторный клапан: | да |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | JP 5 A-A-CVBP |
№ продукта: | 46510101 |
EAN код: | 5708601050459 |
Цена без НДС: |