- Максимальный напор
- 11 м
- Maкс. расход
- 5 л/с
- Температура жидкости
- 0 .. 35 °C
Надежный дренаж для вашего дома и сада
Погружной насос KPC разработан для перекачивания дождевой воды и бытовых сточных вод без фекалий. Насос использует реле уровня или поплавковое реле для автоматического функционирования, что делает его идеальным для стационарных установок и выполнения процедур осушения в подвалах или гаражах, которые подвержены затоплению. Его также можно легко переносить и использовать для опорожнения плавательных бассейнов, фонтанов, выемки грунта или для других работ в садоводстве. Насос предназначен для мобильной и погружной эксплуатации и изготовлен из прочных материалов, которые выдерживают воздействие окружающей среды.