Исполнения LM 40-200/205 A-F-A-AUUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 90 °C |
Трубное присоединение: | DIN |
Соединение труб: | DN 40 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Размер фланца электродвигателя: | F115 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 36.7 кг |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -5 .. 120 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 1.5 кВт |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 1760 об/м |
Номинальный расход: | 10 м³/ч |
Номинальный напор: | 17.5 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 205 мм |
Номин. рабочее колесо: | 200 мм |
Первичное уплотнение вала: | AUUE |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | LM 40-200/205 A-F-A-AUUE |
№ продукта: | 48008018 |
EAN код: | 5700390480837 |
Цена без НДС: |