Исполнения LM 50-160/150 A-J-A-BUBE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 140 °C |
Трубное присоединение: | JIS |
Соединение труб: | 50 A |
Допустимое давление: | 16 K |
Размер фланца электродвигателя: | F115 |
Код присоединения: | J |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 48.1 кг |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 140 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Энергия (Р2), необходимая для насоса: | 0.75 кВт |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 1740 об/м |
Номинальный расход: | 12 м³/ч |
Номинальный напор: | 9 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 150 мм |
Номин. рабочее колесо: | 160 мм |
Первичное уплотнение вала: | BUBE |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | LM 50-160/150 A-J-A-BUBE |
№ продукта: | 48668024 |
EAN код: | 5700390499808 |
Цена без НДС: |