Исполнения LM 80-160/152 A-F-A-AUUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 90 °C |
Трубное присоединение: | DIN |
Соединение труб: | DN 80 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Размер фланца электродвигателя: | F130 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 68.5 кг |
Масса брутто: | 90.5 кг |
Объем упаковки: | 0.187 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 100LB |
Номинальная мощность - P2: | 2.2 кВт |
Частота питающей сети: | 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-277 D/380-480 Y В |
Номинальный ток: | 9,00-8,30/5,20-4,80 A |
Пусковой ток: | 500-700 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.83-0.70 |
Номинальная скорость: | 1700-1750 об/м |
Количество полюсов: | 4 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | Отсутс. |
Номер электродвигателя: | 86805908 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 1740 об/м |
Номинальный расход: | 50 м³/ч |
Номинальный напор: | 9.8 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 152 мм |
Номин. рабочее колесо: | 160 мм |
Первичное уплотнение вала: | AUUE |
Номер насоса: | 48008044 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | LM 80-160/152 A-F-A-AUUE |
№ продукта: | 48007844 |
EAN код: | 5700390480141 |
Цена без НДС: |