Исполнения LMD 100-200/200 A-F-A-AUUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 90 °C |
Трубное присоединение: | DIN |
Соединение труб: | DN 100 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Размер фланца электродвигателя: | FT130 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 156 кг |
Масса брутто: | 192 кг |
Объем упаковки: | 0.66 м³ |
Norwegian NRF no.: | 9044547 |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 100LB |
Номинальная мощность - P2: | 2 x 3 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 D/380-420 Y В |
Номинальный ток: | 11.5/6.60 A |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.81 |
Номинальная скорость: | 1430 об/м |
Количество полюсов: | 4 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 86Z80809 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 1425 об/м |
Номинальный расход: | 61 м³/ч |
Номинальный напор: | 11.7 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 200 мм |
Номин. рабочее колесо: | 200 мм |
Первичное уплотнение вала: | AUUE |
Номер насоса: | 480050S7 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | D |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | LMD 100-200/200 A-F-A-AUUE |
№ продукта: | 480068S7 |
EAN код: | 5700391633751 |
Цена без НДС: |