Исполнения LPD 125-125/134 A-F-A-AUUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 90 °C |
Трубное присоединение: | DIN |
Соединение труб: | DN 125 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Размер фланца электродвигателя: | FF265 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 199 кг |
Масса брутто: | 235 кг |
Объем упаковки: | 0.66 м³ |
Norwegian NRF no.: | 9044647 |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 132SC |
Номинальная мощность - P2: | 2 x 7.5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 220-240 D/380-415 Y В |
Номинальный ток: | 26.5/15.2 A |
Пусковой ток: | 910-990 % |
Cos фи - характеристика мощности: | 0.87-0.81 |
Номинальная скорость: | 2890-2910 об/м |
Количество полюсов: | 2 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85807822 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2910 об/м |
Номинальный расход: | 90 м³/ч |
Номинальный напор: | 19.5 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 134 мм |
Номин. рабочее колесо: | 125 мм |
Первичное уплотнение вала: | AUUE |
Номер насоса: | 480000G2 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | D |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | LPD 125-125/134 A-F-A-AUUE |
№ продукта: | 480066G2 |
Цена без НДС: |