Исполнения 3.0 LM 8/8.3 U-G-A-BUBE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 140 °C |
: | 16 бар / 100 °C |
Трубное присоединение: | ANSI (США) |
Соединение труб: | 3" |
Допустимое давление: | 125 Lb. |
Размер фланца электродвигателя: | 213TC |
Код присоединения: | G |
Другое | |
---|---|
Масса брутто: | 102 кг |
Объем упаковки: | 0.3 м³ |
Область продаж: | Namreg |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 140 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | Baldor, ODP |
Номинальная мощность - P2: | 5.5 кВт |
Код KVA: | H |
Частота питающей сети: | 60 Hz |
Номинальное напряжение: | 1 x 230 В |
Сервис-фактор электродвигателя: | 1.15 |
Номинальный ток: | 35 A |
Пусковой ток: | 188 A |
Токовая нагрузка: | 40.3 A |
Cos фи - характеристика мощности: | 85 |
Номинальная скорость: | 1725 об/м |
Эффективность электродвигателя при полной нагрузке: | 77 % |
Количество полюсов: | 4 |
Класс изоляции (IEC 85): | B |
Защита электродвигателя: | CONTACT |
Тепловая защита: | внутрен. |
Номер электродвигателя: | 84Z01031 |
Технические данные | |
---|---|
Номинальный расход: | 72 м³/ч |
Номинальный напор: | 19 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 210 мм |
Номин. рабочее колесо: | 200 мм |
Первичное уплотнение вала: | BUBE |
Данные на табличке электродвигателя: | UL Recognized Component, CSA |
Номер насоса: | 48Z90118 |
Исполнение насоса: | U |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35 B - 40 B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | 3.0 LM 8/8.3 U-G-A-BUBE |
№ продукта: | 48278048 |
EAN код: | 5700390164027 |
Цена без НДС: |