Исполнения LPE 100-125/137 A-F-A-RUUE
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 16 бар / 90 °C |
Трубное присоединение: | DIN |
Соединение труб: | DN 100 |
Допустимое давление: | PN 16 |
Размер фланца электродвигателя: | F265 |
Код присоединения: | F |
Другое | |
---|---|
Масса нетто: | 108 кг |
Масса брутто: | 149 кг |
Объем упаковки: | 0.37 м³ |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -25 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | 132SC |
Номинальная мощность - P2: | 7.5 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 380-415 В |
Номинальная скорость: | 700-2880 об/м |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Защита электродвигателя: | PTC |
Номер электродвигателя: | 85557722 |
Технические данные | |
---|---|
Скорость насоса, при которой расчитаны его характеристики: | 2900 об/м |
Номинальный расход: | 96 м³/ч |
Номинальный напор: | 20 м |
Текущий диаметр рабочего колеса: | 137 мм |
Номин. рабочее колесо: | 125 мм |
Первичное уплотнение вала: | RUUE |
Номер насоса: | 48030052 |
Исполнение насоса: | A |
Модель: | C |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 35-40 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | LPE 100-125/137 A-F-A-RUUE |
№ продукта: | 48035452 |
EAN код: | 5700393825864 |
Цена без НДС: |