• Горизонтальные насосы двухстороннего входа

LSV

Краткое описание:
  • Кондиционирование воздуха в коммерческих зданиях
  • Отопление в коммерческих зданиях
  • Рециркуляция горячей воды в коммерческих зданиях
  • Повышение давления в коммерческих зданиях
  • Центральное холодоснабжение
  • Центральное отопление
  • Водоподготовка
  • Ирригация
  • Промышленное охлаждение
  • Опреснение
  • Промышленное отопление
  • Перекачивание технологических жидкостей
  • Обработка технологических сточных вод
  • Выщелачивание (исполнение SPM), Химически загрязненная вода (исполнение SP.NE)
  • Подача воды

Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.

Возможно, это изделие не продаётся в вашей стране