Исполнения MS6000P QXT60
Спецификация
Система управления | |
---|---|
Преобразователь частоты: | Требуется тип IPM VFD |
Монтаж | |
---|---|
Максимальное давление окружающей среды: | 60 бар |
Диаметр электродвигателя: | 6 inch |
Staybolt designations: | 1/2-20 UNF |
Другое | |
---|---|
Вес(Нетто): | 76.1 кг |
Вес(Брутто): | 76.1 кг |
Жидкость | |
---|---|
Макс. t жидкости при 0,15 м/сек: | 60 °C |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Тип электродвигателя: | PM |
P2: | 45 кВт |
Rated current: | 103 A |
Cos phi - power factor: | 0.85 |
Rated full-load torque: | 143 Нм |
Motor efficiency at full load: | 91.9 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 92.3 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 92 % |
: | |
P2: | 37 кВт |
Rated current: | 85.6 A |
Cos phi - power factor: | 0.86 |
Rated full-load torque: | 118 Нм |
Motor efficiency at full load: | 92.2 % |
Motor efficiency at 3/4 load: | 92.3 % |
Motor efficiency at 1/2 load: | 91.5 % |
: | |
P2: | 0 кВт |
Rated full-load torque: | 0 Нм |
: | |
P2: | 0 кВт |
Rated full-load torque: | 0 Нм |
: | |
P2: | 0 кВт |
Rated full-load torque: | 0 Нм |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Номинальное напряжение: | 3 x 400 В |
Motor voltage: | 350 В |
Номинальная скорость: | 1650-3000 об/м |
Moment of Inertia: | 0.0098 кг м² |
Axial load max: | 40.0 kN |
Количество полюсов: | 4 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP68 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Built-in motor protection: | НЕТ |
Тепловая защита: | внешн. |
Встроенный датчик температуры: | нет |
Number of cables: | 2 |
Сопротивление обмотки: | 0.137 ohm |
PM back EMF: | 246 В |
d-axis inductance: | 2.10 mH |
q-axis inductance: | 5.50 mH |
Rpm related to frequency: | 3000 об/мин при 100 Гц |
Технические данные | |
---|---|
Торцевое уплотнение для двигателя: | SiC/SiC NBR |
Сертификаты: | CE,EAC |
Approvals for drinking water: | ACS,DM174,UBA |
Модель: | A |
Исполнение электродвигателя: | T60 |
Материалы | |
---|---|
Motor: | Нержавеющая сталь |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Наименование продукта: | MS6000P QXT60 |
№ продукта: | 76207722 |
EAN код: | 5713834967320 |
Цена без НДС: |