Исполнения MTH 12-20/2 A-W-A-AUUV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Макс. рабочее давление: | 25 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 8 бар / 90 °C |
Стандарт трубного присоединения: | Rp |
Размер напорного патрубка: | 1 1/4 inch |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Вес(Нетто): | 27 кг |
Вес(Брутто): | 29.4 кг |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Frame size: | MG112MC2-D1 |
Power input P1: | 2168 Вт |
Rated power - P2: | 4 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Фаза: | 3 |
Номинальное напряжение: | 220-240 D/380-415 Y В |
Диапазон тока насоса: | 8.14/4.70 A |
Пусковой ток: | 700-760 % |
Cos phi: | 0.87-0.82 |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP55 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Built-in motor protection: | НЕТ |
Технические данные | |
---|---|
Rated flow: | 208 л/мин |
Rated head: | 30 м |
Кол-во камер: | 2 |
Рабочие колеса: | 2 |
Код торцевого уплотнения вала: | AUUV |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Тип исполнения: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Чугун |
Материал корпуса насоcа: | EN 1561 EN-GJL-200 |
Корпус насоса: | ASTM A48-25B |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | MTH 12-20/2 A-W-A-AUUV |
№ продукта: | 45941522 |
EAN код: | 5700392935199 |
Цена без НДС: |