Исполнения MTH 4-60/3 A-W-A-TDNV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 8 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 8 бар / 90 °C |
Стандарт трубного присоединения: | Rp |
Размер напорного патрубка: | 3/4 inch |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Вес(Нетто): | 14.5 кг |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | 0 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Фаза: | 3 |
Номинальное напряжение: | 200-220/346-380 В |
Диапазон тока насоса: | 3.7/2.1 A |
Максим. потребление тока: | 4.5 A |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP54 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Built-in motor protection: | НЕТ |
Технические данные | |
---|---|
Rated flow: | 83.3 л/мин |
Rated head: | 17 м |
Кол-во камер: | 6 |
Рабочие колеса: | 3 |
Код торцевого уплотнения вала: | TDNV |
Тип исполнения: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Код материала: | A |
Наименование продукта: | MTH 4-60/3 A-W-A-TDNV |
№ продукта: | 44583263 |
EAN код: | 5700393874756 |
Цена без НДС: |