Исполнения MTH4-60/6 A-W-I-AQQV
Спецификация
Монтаж | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Макс. рабочее давление: | 10 бар |
Макс. давление при заданной темп-ре: | 10 бар / 90 °C |
Стандарт трубного присоединения: | Rp |
Размер напорного патрубка: | 3/4 inch |
Код присоединения: | W |
Другое | |
---|---|
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: | 0.7 |
Вес(Нетто): | 14 кг |
Вес(Брутто): | 15 кг |
Cтрана происхождения: | HU |
ТН ВЭД ЕАЭС Код: | 8413707500 |
Жидкость | |
---|---|
Рабочая жидкость: | Вода |
Диапазон температур жидкости: | -10 .. 90 °C |
Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
Плотность: | 998.2 кг/м³ |
Данные электрооборудования | |
---|---|
Frame size: | MG80B2-D1 |
IE efficiency class: | IE2 |
Rated power - P2: | 1.1 кВт |
Частота питающей сети: | 50 Hz |
Фаза: | 3 |
Номинальное напряжение: | 220-240 D/380-415 Y В |
Диапазон тока насоса: | 4,3-4,4/2,5-2,5 A |
Максим. потребление тока: | 5,3-5,1/3,1-2,9 A |
Пусковой ток: | 570-610 % |
Номинальная частота вращения: | 2855 об/м |
Степень защиты (IEC 34-5): | IP54 |
Класс изоляции (IEC 85): | F |
Built-in motor protection: | НЕТ |
Технические данные | |
---|---|
Rated flow: | 83.3 л/мин |
Rated head: | 37 м |
Кол-во камер: | 6 |
Рабочие колеса: | 6 |
Код торцевого уплотнения вала: | AQQV |
Допуски по рабочим хар-кам: | ISO9906:2012 3B |
Тип исполнения: | A |
Модель: | A |
Материалы | |
---|---|
Корпус насоса: | Нержавеющая сталь |
Материал корпуса насоcа: | EN 1.4408 |
Корпус насоса: | AISI 316 |
Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 |
Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 |
Код материала: | I |
Наименование продукта: | MTH4-60/6 A-W-I-AQQV |
№ продукта: | 44681166 |
EAN код: | 5700397590447 |