- Максимальный напор
- 162 м
- Maкс. расход
- 509 м³/ч
- Максимальное давление
- 16 бар
- Температура жидкости
- -25 .. 120 °C
Высокоэффективный насос NBE с односторонним всасыванием, предназначенный для сложных условий эксплуатации
Консольно-моноблочные насосы с односторонним всасыванием Grundfos NBE являются несамовсасывающими, одноступенчатыми, центробежными насосами с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками. Если потребителям требуется насос, предназначенный для работы в условиях с изменяющимся расходом, то они могут заказать насос NBE с электродвигателем MGE с постоянными магнитами мощностью до 11 кВт, а также встроенным частотно-регулируемым приводом и энергоэффективностью уровня IE5 для постоянного поддержания высокой эффективности.
Компактная конструкция насоса обеспечивает простоту монтажа в ограниченном пространстве. Основные размеры насоса NBE соответствуют стандарту EN733. Все насосы с односторонним всасыванием проходят испытания на соответствие стандарту ISO909906:2012 перед отправкой с завода.
Замена насосного оборудования помогла жителям Дубая сэкономить до 80% электроэнергии
Владелец здания в Дубае экономит 50-80% электроэнергии за счет насосов, установленных в системах кондиционирования воздуха здания. Благодаря модернизации, заказчик получил новое, современное насосное оборудование и смог создать более благоприятный микроклимат в помещениях. Данный проект соответствует цели Дубая - сэкономить 30% электроэнергии, потребляемой насосами, путем модернизации 30 000 зданий к 2030 году.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.