- Максимальный напор
- 230 м
- Maкс. расход
- 1578 м³/ч
- Максимальное давление
- 25 бар
- Температура жидкости
- -25 .. 140 °C
Многоцелевой насос NBG с односторонним всасыванием для сложных условий эксплуатации
Консольно-моноблочные насосы Grundfos NBG c односторонним всасыванием являются центробежными насосами без поддержки самовсасывания, снабженными осевым всасывающим патрубком, радиально-напорным патрубком и горизонтальным валом. Если вам необходим многоцелевой насос, подходящий для различных областей применения, насос NBG обеспечит надежную и эффективную подачу.
Простой монтаж насоса в условиях ограниченного пространства благодаря компактной конструкции и наличию специальной муфты. Основные размеры насоса NBG соответствуют стандарту ISO2858, все насосы Grundfos с односторонним всасыванием проходят проверку на соответствие стандарту ISO909906:2012 перед отправкой с завода.
Узнайте, какие преимущества этот продукт дает клиентам
Если в состав решения входят продукты Grundfos, вам гарантировано пониженное энергопотребление, улучшенный комфорт и непревзойденная эксплуатационная надежность. Прочтите истории наших клиентов о том, какие преимущества они получили благодаря подходу Grundfos к интеллектуальным решениям, использованию воды и энергии.
Хотите улучшить свои знания о продукции?
Узнайте о последних исследованиях в области насосов и систем, о том, в каких случаях использовать решения Grundfos и как добиться максимальной производительности, или воспользуйтесь поиском по исследованиям и аналитическим данным (Grundfos research & insights), чтобы найти специализированные учебные материалы, статьи, техническую информацию, видеоролики и многое другое для оптимизации вашего решения.